TPS62175EVM-098

TPS62175EVM-098 评估模块

TPS62175EVM-098

立即订购

概述

具有贪睡/休眠/待机模式的降压转换器评估模块板

此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62175 的操作和功能。EVM 可将 4.7V 到 28V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,电流为 500mA。

特性
  • 4.7V 至 28V 输入电压
  • 500mA 输出电流
  • 休眠模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62175 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62177 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62175EVM-098 TPS62175EVM-098 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC453.ZIP (282 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62175 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-3
证书 TPS62175EVM-098 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持