TPS62136EVM-698
TPS62136 17V 输入、4A 输出降压转换器评估模块
TPS62136EVM-698
概述
TPS62136EVM-698 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62136 的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。TPS62136 的标称开关频率为 1MHz,采用 2.0 x 3.0 mm² QFN 小型封装。
特性
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 4A 输出电流
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
- 自动效率增强 AEE™
- 可调软启动
- 1MHz 标称开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6213xEVM 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-10-27 |
证书 | TPS62136EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |