TPS62122EVM-586
TPS62122 评估模块
TPS62122EVM-586
概述
TPS62122EVM-586 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TPS62122 转换器的操作和性能。TPS62122EVM-586 的输入电压范围为 2.0V 至 15V,输出电压可以通过外部反馈除法器网络在 1.2V 至 5.5V 的范围内进行调节。EVM 电路的最大输出电流是 75mA。TPS62122 是一个针对低功耗应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。2V 至 15V 的宽工作输入电压范围支持能量收集和电池供电型应用以及 9V 或 12V 线路供电型应用。
特性
- 高输入电压范围:2.0V 至 15V
- 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
- 输出电流高达 75mA
- 开关频率高达 800kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62122EVM User's Guide | 2010-9-1 | |||
证书 | TPS62122EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS6212x 15-V, 75-mA Highly Efficient Buck Converter 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015-7-31 |