TPS62120EVM-640
TPS62120 评估模块
TPS62120EVM-640
概述
TPS62120EVM-640 是一个全组装并经过测试的平台,用于评估 TPS62120 转换器的操作和性能。TPS62120EVM-640 的输入电压范围为 2.0V 到 15V,输出电压可使用外部反馈分压网络在 1.2V 到 5.5V 的范围内调节。EVM 电路的最大输出电流是 75mA
特性
- 高输入电压范围:2.0V 至 15V
- 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
- 输出电流高达 75mA
- 开关频率高达 800kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-6-10 | ||
| 证书 | TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |