TPS62113LBIH-CALC

TPS6211x 系列低电池输入滞后计算工具

TPS62113LBIH-CALC

概述

TPS62213LBIH-CALC 可用于计算 TPS62113(TPS6211x:TPS62110、TPS62111、TPS62112、TPS62113)所需的正确电阻值,为您的应用获取低电池输入适当的滞后。

多个降压转换器提供的低电量输入 (LBI) 通常用于在输入电压低于设置的阈值时关闭转换器。电池在其寿命结束时应当充电或更换,这可防止对电池和信号造成损坏。具有内部电阻的电池在负载提高时会导致电压下降。在监控电池级别时,这种内部电阻会带来挑战。当转换器关闭并且电流降至零时,通过电池的内部电阻降低的电流导致电池的终端电压升高。在许多情况下,电压升高到 LBI 阈值以上,这将导致器件启动并开始消耗电流。进而导致内部电阻下降,而再次跳到 LBI 阈值并关闭器件,并且重复此过程。不断开关会对输出带来不必要的振荡。为低电量输入添加滞后可消除此振荡现象。

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持