TPS62097QEVM-891
TPS62097-Q1 汽车 2A 降压转换器评估模块
TPS62097QEVM-891
概述
TPS62097QEVM-891 可帮助评估 TPS62097-Q1 2-A 汽车降压转换器,该转换器具有 iDCS 控制、强制 PWM 模式和可选开关频率。该 EVM 可通过 2.5V 至 6V 的输入电压输出 1.8V 的输出电压。TPS62097-Q1 具有 DCS-Control 的出色瞬态响应,可强制器件进入 PWM 模式,以实现 AM 频段以上的恒频工作。TPS62097-Q1 具有可润湿的侧翼,是一种坚固耐用、高度集成、高效且小巧的解决方案,适用于汽车设备中的负载点 (POL) 转换器,如网关、车头装置、仪表盘和远程信息处理系统。
特性
- 具有可润湿侧翼的通过汽车级认证的 IC
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 2A 输出电流
- 高于 AM 频段开关频率的强制 PWM 模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62097QEVM-891 User's Guide | 2017-7-7 | |||
证书 | TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |