TPS62090EVM-063

TPS62090EVM-063 评估模块

TPS62090EVM-063

立即订购

概述

TPS62090EVM-063 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS62090。TPS62090 是一款采用外部电阻器的降压转换器,输入电压范围为 2.5VDC 到 6VDC,输出电压为 1.8V,并可提供高达 3000mA 的持续电流。该转换器具有可编程软启动、功率输出良好状况以及其他多个安全功能。请参见产品说明书,了解完整说明。用户指南介绍了 TPS62090 评估模块 (EVM),以及如何执行独立评估或与主机或系统对接。

特性
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • DCS™ 控制
  • 转换器效率 95%
  • 省电模式
  • 20µA 运行静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 2.8MHz/1.4MHz 典型开关频率
  • 可调节输出电压范围为 0.8V 至 VIN
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 两级短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 宽输出电容值选择
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率为 97%
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62090EVM-063 — TPS62090EVM-063 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62090EVM-063 TPS62090EVM-063 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2090EVM-063 Evaluation Module (Rev. A) 2012-5-15
证书 TPS62090EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持