TPS62088YWCEVM-084

采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

TPS62088YWCEVM-084

立即订购

概述

TPS62088YWC 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.3mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,解决方案上限高度为 1mm。TPS62088YWC 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 1% 反馈电压精度(整个 –40°C 至 +125°C 的 TJ 范围)
  • 输出电流为 3A
  • 总解决方案高度为 12mm
  • 6 引脚功率增强型 WCSP 封装 (1.2mm x 0.8mm x 0.3mm)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62088YWCEVM-084 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62088YWCEVM-084 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS62088EVM-084 2019-5-22
证书 TPS62088YWCEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持