TPS62060EVM-663

TPS62060EVM-663 评估模块

TPS62060EVM-663

立即订购

概述

TPS62060EVM-663 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TPS62060 1.6A 降压转换器的性能。本文档包含原理图、印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词“EVM”、TPS62060EVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS62060EVM-663。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 可调节输出电压:0.8V 至输入电压
  • 高达 1.6A 的输出电流
  • 省电模式/ 3MHz 固定频率 PWM 模式
  • 时钟抖动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62060 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器 TPS62061 采用 2x2mm SON 封装、1.8V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器 TPS62063 采用 2x2mm SON 封装、3.3V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62060EVM-663 TPS62060EVM-663 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC334.ZIP (216 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS62060EVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS62060EVM-663 User's Guide 2010-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持