TPS61390EVM-020
适用于 TPS61390 的升压转换器评估模块
TPS61390EVM-020
概述
TPS61390 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61390 在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 800mA,开关频率为 1.2MHz。
特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 85V
- 最短响应时间为 350ns 的采样/保持电路
- 光学距离:±3dB 精度
- 电流镜比率:1:5 和 4:5
- 开关频率:1.2MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61390EVM-020 Evaluation Module | PDF | HTML | 2018-4-2 | ||
证书 | TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-4-20 |