TPS61379Q1EVM-082

TPS61379Q1 25uA IQ 同步升压转换器评估模块

TPS61379Q1EVM-082

立即订购

概述

TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。该器件可用于对汽车应用进行后升压,电流限制高达 2A,最大输出电压为 18.5V。其输入电压范围为 2.3V 至 14V,具有 25µA 的低静态电流。

特性
  • 输入电压范围:2.3V 至 14V
  • 输出电压范围:4.0V 至 18.5V
  • 符合汽车应用要求
  • 开关峰值电流限制:2A
  • 扩频调频
DC/DC converters
TPS61378-Q1 具有负载断开功能的 18.5V 输出、4.8A 同步升压转换器 TPS61379-Q1 25µA 静态电流同步降升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61379Q1EVM-082 TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61379Q1EVM-082 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-26
证书 TPS61379Q1EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持