TPS61378Q1EVM-060

TPS61378QRTE 评估模块

TPS61378Q1EVM-060

立即订购

概述

借助 TPS61378Q1EVM-060,您可以评估 TPS61378-Q1;后者是一款完全集成的同步升压转换器,具有可选负载断开功能。该器件适用于对汽车应用进行后升压(从 3.3V 或 5V 的稳压电压轨进行升压),可编程电流限制高达 4.8A,最大输出电压为 18.5V。其输入电压范围为 2.3V 至 14V,且具有 25µA 的低静态电流。

TPS61378-Q1 具有汽车应用所需的所有关键特性,包括最大 2.2MHz 的开关频率、扩频选项、外部时钟同步、可选自动 PFM 或 FPWM 模式、间断模式过流保护和 175°C 热关断。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • EVM 经过优化,适用于 5V 典型(3.3V 至 6.5V)输入电压和 9V 输出电压应用
  • 在 5V 和 3.3V 输入下分别支持 1.7A 和 1.1A 负载
  • 2.2MHz 开关频率,具有扩频频谱
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61378-Q1 具有负载断开功能的 18.5V 输出、4.8A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61378Q1EVM-060 TPS61378QRTE 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-9-11
证书 TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) 2020-8-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持