TPS61372EVM-033

TPS61372YKB 评估板

TPS61372EVM-033

立即订购

概述

TPS61372 是内置了短路保护和负载断开功能的完全集成型同步升压转换器。该器件可支持高达 16V 的输出电压(电流限制为 3.6A)。输入电压范围为 2.5V 至 5.0V。评估板用于评估 TPS61372 (VOUT = 12V)。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5V
  • 输出电压范围:高达 16V
  • 开关电流限值:3.6A
  • 在关断或输出短路期间断开负载
  • 可选择自动 PFM/强制 PWM 运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61372 具有负载断开功能的 16V/3.6A 同步升压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61372EVM-033 TPS61372YKB 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide PDF | HTML 2018-4-24
证书 TPS61372EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持