TPS61322EVM-001

适用于 TPS61322DBZ 的升压转换器评估模块

TPS61322EVM-001

立即订购

概述

TPS61322x 是基于滞环电流控制拓扑的高性能、高效率同步升压转换器。TPS61322 专为由碱性电池、纽扣电池、锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统设计。输入电压范围为 0.9V 至 5.5V,启动完成后的最低输入电压为 0.8V。TPS61322 在轻负载条件下仅消耗 6µA 静态电流,并可实现高效率。TPS61322x 支持同步运行和异步运行。

特性
  • 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 6µA 静态电流
  • 支持同步运行和异步运行
  • 轻负载条件下的单脉冲 PFM 运行模式
  • 关断期间能够直通
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61322 6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61322EVM-001 — 适用于 TPS61322DBZ 的升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61322EVM-001 适用于 TPS61322DBZ 的升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS61322EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) 2017-11-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持