TPS61288EVM-064
TPS61288 18V、15A 开关电流同步升压转换器评估模块
TPS61288EVM-064
概述
TPS61288 是一款 18V、15A 同步升压转换器。TPS61288 集成了两个低导通电阻功率 FET:6.5mΩ 开关 FET 和 8.5mΩ 整流器 FET。
2.0V(2.4V 上升)至 18V 的宽输入电压范围支持由单节锂离子电池、多节锂离子电池或稳压 3.3V、5V 和 12V 电源轨供电的典型应用。
特性
- 输入电压范围:2.0V 至 18V
- 输出电压范围:4.5V 至 18V
- 峰值电流限制:15A(最小值)
- 2.5mm x 3mm HotRod 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-11-19 | ||
证书 | TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-31 |