TPS61252EVM-667

用于 TPS61252 3.5MHz、1.5A、92% 效率的升压 (Boost) 转换器的评估模块板

TPS61252EVM-667

立即订购

概述

用于高达 6.5V 的 3.25MHz 升压 DC-DC 转换器的评估模块板

TPS61252EVM-667 包含德州仪器 (TI) 的高达 6.5V 的 3.25MHz 升压 DC-DC 转换器 TPS61252,具备可调节输入电流限制。TPS61252 器件可以为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为移动电话或计算机外设等便携式应用供电。该器件具有电阻可编程 (RILIM) 输入电流限制,适用于各种应用

特性
  • 电阻可编程输入电流限制
  • 效率高达 92%
  • 2.3V 至 6.0V 的输入电压 (VIN) 范围
  • 电源良好指示相应的输出电压电平
  • 可调节输出电压高达 6.5V
  • 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
  • 负载断开和反向电流保护
  • 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端
  • 有源转换器所占面积约为 60mm2
DC/DC converters
TPS61252 电流精度为 ±20%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61252EVM-667 — 用于 TPS61252 3.5MHz、1.5A、92% 效率的 升压 (Boost) 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61252EVM-667 用于 TPS61252 3.5MHz、1.5A、92% 效率的 升压 (Boost) 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61252 Evaluation Module 2010-8-26
证书 TPS61252EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持