TPS61236EVM-676
TPS61236 高电流升压转换器评估模块
TPS61236EVM-676
概述
该 EVM 用于评估同步升压转换器 TPS61236,该转换器具有 3A 输出电流(输出电压为 5V)、小于 3µA 的超低电流和可编程输出电流限制。EVM 还可用于评估固定 5.1V 版本 TPS61235。在这种情况下,会移除反馈电阻器并将器件的 FB 引脚直接连接到 VOUT 引脚。
特性
- 3A 输出电流(输出电压为 5V)
- 同步升压转换器效率高达 97%
- 小于 3µA 的超低 IQ,支持始终运行的应用
- 可编程平均输出电流限制
- 非活动状态指示
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) | 2015-6-11 | |||
证书 | TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |