TPS61230AEVM-767
TPS61230A 采用 2mm × 2mm QFN 封装的 6A 高效升压转换器评估板
TPS61230AEVM-767
概述
TPS61230AEVM 用于评估大电流、高效率升压转换器 TPS61230A 的电气和热性能。选择 TPS61230A 的外部元件来满足大多数正常应用条件,可以根据 TPS61230A 数据表进行修改,从而满足特殊要求。
特性
- 两个用于提供 6A 开关电流的 22mΩ/20mΩ MOSFET
- 1.15MHz 准恒定开关频率
- 轻负载状态下进入节能模式
- 直通模式支持 Vin > Vout 运行
- 可订购该电路的评估板
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017-1-5 | |||
| 证书 | TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |