TPS61220EVM-319

TPS61220EVM-319 评估模块

TPS61220EVM-319

立即订购

概述

TPS61220EVM-319 简化了 TPS61220 低输入电压升压转换器的评估过程。

特性
  • 效率高达 95%
  • 位于宽范围典型工作点时,效率高于 80%
  • 超低器件静态电流
  • 输入电压为 0.7V 时启动欠载
  • 工作输入电压的范围:0.7V 到 5.5V
  • 停机期间导通功能
  • 过压保护
  • 通过热关断功能实现的过温保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器 TPS61221 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、3.3V 固定输出电压升压转换器 TPS61222 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器 TPS61222-EP 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61220EVM-319 TPS61220EVM-319 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61220EVM-319 User's Guide 2009-2-2
证书 TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频