TPS61181AEVM-259

用于笔记本电脑应用的 TPS61181A 6 串 LED 驱动器的评估模块

TPS61181AEVM-259

立即订购

概述

TPS61181AEVM-259 用户指南描述了 TPS6118xEVM-259 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 包含德州仪器 (TI) 基于 TPS61181 (-001 build) 或 TPS61182 (-002 build) 或 TPS61181A (-003 build) 的 WLED 电源解决方案,每种解决方案使用一个单独的电感器升压转换器提供多达 6 个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。单独的 EVM WLEDEVM-260 包含 8 个 10 串 WLED,并通过 14 引脚带状光缆连接到 TPS6118x EVM,以简化评估过程。本用户指南包含 TPS61181/2/1AEVM 的 EVM 规范、建议的测试设置、测试结果、物料清单和原理图。

特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压
  • 最大输出电压 38V
  • 集成的 1.5A/40V MOSFET
  • 1.0MHz 开关频率
  • 自适应升压输出至 WLED 电压
  • 小型外部组件
  • 集成环路补偿
  • 六个 30mA 电流吸入器
  • 多达 10 个串联的 WLED
  • 1% 的典型电流匹配和准确度
  • 高达 1000:1 PWM 亮度调节
  • 通过 PWM 明暗调节最大程度降低输出波纹
  • 输入/输出隔离 PFET 驱动器
  • 完全关断
  • 过压保护
  • WLED 开路/短路保护
  • 内置软启动
背光 LED 驱动器
TPS61181A 适用于笔记本电脑应用的六串 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61181AEVM-259 — 用于笔记本电脑应用的 TPS61181A 6 串 LED 驱动器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61181AEVM-259 用于笔记本电脑应用的 TPS61181A 6 串 LED 驱动器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 2011-5-12
证书 TPS61181AEVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持