TPS61178EVM-792

TPS61178 20V、10A 全集成同步升压转换器

TPS61178EVM-792

立即订购

概述

TPS61178EVM 助力评估升压转换器 TPS61178 的电气性能和热性能。该评估模块的元件经优化,适用于 6V 至 12V 输入电压、16V 输出电压应用。外部元件可根据适用于其他运行条件的数据表进行修改。

特性
  • 宽 VIN 范围:2.7V 至 20V
  • 灵活的 VOUT 范围:4.5V 至 20V
  • 外部频率同步范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 可编程电流限制高达 10A
  • 关断期间负载断开
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61178 具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20V、10A 全集成同步升压评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61178EVM-792 TPS61178 20V、10A 全集成同步升压评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61178 Evaluation Board 2017-2-14
证书 TPS61178EVM-792 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM 2018-3-14
应用手册 The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat 2017-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持