TPS61175EVM-326
TPS61175 12V 输入、24V 输出、1.2A 评估模块
TPS61175EVM-326
概述
TPS61175EVM-326 简化了 TPS61175 3A 高压升压转换器 IC 的评估过程。
特性
- 2.9V 至 18V 输入电压范围
- 3A、40V 内部开关
- 高效率电源转换:高达 93%
- 外部电阻设置的频率:200KHz 至 2.2MHz
- 同步外部开关频率
- 用户自定义的软启动到满载
- 轻载状态下输出稳压的跳开关周期
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61175EVM-326 | 2008-12-17 | |||
数据表 | 具有软启动功能和可编程开关频率的 TPS61175 3A 高压升压转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019-6-4 | |
证书 | TPS61175EVM-326 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
勘误表 | TPS61175PWP Errata | 2013-10-25 |