TPS61169EVM
TPS61169EVM WLED 驱动器评估板
TPS61169EVM
概述
德州仪器 (TI) TPS61169EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS61169 的功能和性能,这款 WLED 驱动器能为由单节锂离子电池供电的中小型 LCD 显示屏提供高度集成的解决方案。该 EVM 支持在输入电压源范围介于 2.7V-5.5 V 的电压下工作,并可为单串 LED 提供 20mA 的输出电流。
特性
- 单通道 WLED 驱动器
- 针对 LED 电压的自适应升压输出
背光 LED 驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS61169 采用 PWM 控制的 38V 高电流升压 WLED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-6-16 | |
证书 | TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | Using the TPS61169 Evaluation Module | 2014-11-11 |