TPS61099EVM-023

TPS61099xDRV 评估板

TPS61099EVM-023

立即订购

概述

TPS61099x 器件是一款 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。其输入电压范围是 0.7V 至 5.5V此器件支持1.8V 至 5.5V 的固定和可调输出电压。电感器峰值电流限制的典型值为 1A,它能够使用 3.3V 的输入产生 5V、300mA 的输出。该评估板用于评估 TPS61099x 的 DRV 封装版本。

特性
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 1µA 静态电流
  • 开关峰值电流限制的典型值为 1A
  • 关断期间真正断开连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61099 具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61099EVM-023 TPS61099xDRV 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61099EVM-023 Evaluation Module 2018-4-3
证书 TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持