TPS610985EVM-782

TPS610985 超低静态电流升压转换器评估模块

TPS610985EVM-782

立即订购

概述

TPS610985 为由单节或双节碱性电池、单节纽扣电池或单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供超低静态功耗电源解决方案。它集成了负载开关,可提供两个独立的输出电源轨。主输出 VMAIN 是最低电压为 3V 的常开输出,而另外的输出 VSUB 则为内部负载开关的输出,旨在为外设供电。

即使输入电压降至 0.7V,TPS610985 也能在 3V 输出下提供高达 40mA 的总输出电流。该升压器基于滞环控制器拓扑结构,可利用同步整流以超低的静态电流实现超高效率。

特性
  • 轻负载下 300 nA 超低 IQ
  • 1.5mm × 1.5mm 6-SON 封装
  • 集成负载开关
  • 10μA 负载电流下的最高效率为 80%
  • 由 MODE 引脚控制的两种模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS610985 具有集成负载开关的低输入电压、3V 输出电压、同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS610985EVM-782 — TPS610985 超低静态电流升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS610985EVM-782 TPS610985 超低静态电流升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS610985 EVM User's Guide 2016-2-24
证书 TPS610985EVM-782 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持