TPS610981EVM-674

TPS610981 超低静态电流升压评估模块

TPS610981EVM-674

立即订购

概述

TPS61098 器件可为由单节或两节碱性电池、一节纽扣电池或一节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供超低静态电源解决方案。它集成了负载开关或 LDO,并可提供两个独立的输出电源轨。其主输出 VMAIN 是最低电压为 2V、始终运行的输出,而附加输出 VSUB 则为内部负载开关或 LDO 的输出(设计用于为外设供电)。

即便当输入电压降至 0.7V,TPS61098 在输出电压为 3.3V 时仍可提供高达 30 mA 的总输出电流。其升压建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。

特性

  • 在低负载情况下为 300 nA 超低 IQ
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON 封装
  • 集成式 LDO/负载开关
  • 10μA 负载电流时的效率高达 80%
  • MODE 引脚控制的两种模式

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61098 具有集成 LDO 的低输入电压、4.3V 输出电压、同步升压转换器 TPS610981 具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器 TPS610982 具有集成 LDO 的低输入电压、4.3V 输出电压、同步升压转换器 TPS610985 具有集成负载开关的低输入电压、3V 输出电压、同步升压转换器 TPS610986 具有集成负载开关的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器 TPS610987 具有集成 LDO 和 VSUB 有源放电功能的 4.3V 输出电压同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS610981EVM-674 — TPS610981 超低静态电流升压评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS610981EVM-674 TPS610981 超低静态电流升压评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS610981 Evaluation Module User's Guide 2015-6-19
证书 TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持