TPS61096EVM-787
具有超低静态电流、适用于 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板
TPS61096EVM-787
概述
TPS61096EVM-787 用于评估超低静态电流、高输出电压升压转换器 TPS61096A 的电气性能和热性能。TPS61096EVM 的外部元件经过精心选择,可涵盖大多数正常应用条件。这些元件可根据 TPS61096A 数据表进行改装,从而满足特殊要求。
特性
- 1µA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
- 工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 集成式功率二极管
- 集成式电平转换器
- 可订购该电路的评估板
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) | 2017-4-27 | |||
| 证书 | TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |