TPS61094EVM-066

TPS61094 100nA 静态电流双向降压/升压转换器评估模块

TPS61094EVM-066

立即订购

概述

TPS61094 是一款同步双向降压/升压转换器,在输入和输出之间有一个旁路开关。该器件为电表和超级电容器的备用电源应用提供了一个电源解决方案。TPS61094 具有宽输入电压范围和高达 5.5V 的输出电压。当 TPS61094 在降压模式下为超级电容器充电时,可通过两个外部电阻器对充电电流和充电终止电压进行编程。当 TPS61094 在升压模式下工作时,可使用一个外部电阻器对输出电压进行编程。

特性
  • 输入电压范围:0.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 谷值电流限值:1.7A(最小值)
  • 2mm x 3mm WSON 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61094 具有超级电容管理功能的 60nA 静态电流升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61094EVM-066 — TPS61094 双向降压/升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61094EVM-066 TPS61094 双向降压/升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61094EVM-066 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-3
证书 TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持