TPS61088Q1EVM-037

适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块

TPS61088Q1EVM-037

立即订购

概述

TPS61088-Q1 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088-Q1 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。

特性
  • 输入电压范围:2.7 至 12V
  • 输出电压范围:4.5 至 12.6V
  • VIN = 3.3 V、VOUT = 9 V、IOUT = 2 A 时,效率高达 90%
  • 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61088-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 10A 完全集成式同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61088Q1EVM-037 — 适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61088Q1EVM-037 适用于 TPS61088-Q1 的升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-1-26
用户指南 TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018-10-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持