TPS61087EVM-317

TPS61087 评估模块

TPS61087EVM-317

立即订购

概述

TPS61087EVM-317 简化了 TPS61087 高频高效 DC/DC 转换器的评估过程。该评估模块接受 2.5V 至 6V 的输入电压,并提供 15V 的输出电压和 3.2A(最小值)的最大开关电流。

特性
2.5V 至 6.0V 输入电压范围 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器 650kHz/1.2MHz 可选开关频率 可调节软启动 热关断 欠电压锁定
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61087 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 直流/直流升压转换器 TPS61087-Q1 符合 AEC-Q100 标准的具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz、1.2MHz 升压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61087EVM-317 — TPS61087 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61087EVM-317 TPS61087 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61087EVM (Rev. A) 2009-1-20
证书 TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持