TPS61085-Q1EVM
TPS61085-Q1 汽车升压直流/直流降压转换器评估模块
TPS61085-Q1EVM
概述
TPS61085-Q1EVM 是一款评估模块 (EVM),用于评估汽车应用中的 TPS61085-Q1 升压直流/直流转换器。其需要 2.3V 至 6V 的输入电压,可产生 12 伏的输出。启用/禁用、650kHz 或 1.2MHz 的开关频率以及 10 或 3.3µH 的频率相关电感器可通过跳线头进行选择。所有无源器件均符合 AEC-Q200 标准,开关二极管符合 AEC-Q101 标准。
特性
- 所有组件均符合 AEC-Q100、AEC-Q101 和 AEC-Q200 标准
- 2.3V 至 6V 的输入电压范围
- 12V 默认输出电压(0.1% 容差反馈电阻器)
- 输出电流至少为 400mA
- 可选 650kHz 或 1.2MHz 开关频率(和 10µH 或 3.3µH 电感器)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61085-Q1EVM User's Guide | 2016-11-7 | |||
证书 | TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |