TPS6104XCALC

免费工具:TPS61040 和 TPS6141 组件计算器

TPS6104XCALC

下载

概述

For designers interested in using the TPS61040 or TPS61041, this spreadsheet calculator allows the engineer to determine circuit performance and optimum component values for their designs.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

TPS6104XCALC TPS61040 and TPS61041 Worksheet Software Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61040 采用 SOT-23 封装的 28V、400mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用 TPS61041 采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用
下载选项

TPS6104XCALC TPS61040 and TPS61041 Worksheet Software Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2005-11-9
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61040 采用 SOT-23 封装的 28V、400mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用 TPS61041 采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc007 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc007b/slvc007b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC007. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持