TPS61042EVM-226

用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM

TPS61042EVM-226

立即订购

概述

The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.

背光 LED 驱动器
TPS61042 采用 QFN-8 封装、适用于白光 LED 应用的 30V 500mA 开关升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61042EVM-226 — 用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61042EVM-226 用于具有 PWM 亮度控制的恒流白光 LED 电源的 TPS61042 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM 2002-9-13
证书 TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持