TPS61040EVM-001

用于 LCD 电源、18V/20mA 的 TPS61040 升压转换器评估模块

TPS61040EVM-001

立即订购

概述

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

特性

The EVM is configured as LCD bias supply and the TPS61040 is set up to generate 18V at 20mA from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.

DC/DC converters
TPS61040 采用 SOT-23 封装的 28V、400mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用 TPS61040-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 1.8V 至 6V 输入范围、400mA 升压转换器 TPS61041 采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用 TPS61041-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 1.8V 至 6V 输入范围、250mA 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61040EVM-001 — 用于 LCD 电源、18V/20mA 的 TPS61040 升压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61040EVM-001 用于 LCD 电源、18V/20mA 的 TPS61040 升压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61040EVM-001 Evaluation Module 2002-3-1
证书 TPS61040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持