TPS61032EVM-208
TPS61032 评估模块
TPS61032EVM-208
概述
The TPS61032EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61032 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 5V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) | 2016-9-12 | |||
证书 | TPS61032EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS6103x 96% Efficient Synchronous Boost Converter With 4A Switch 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2015-3-10 |