TPS61031EVM-208
TPS61031 评估模块
TPS61031EVM-208
概述
The TPS61031EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61031 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 3.3 V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) | 2016-9-12 | |||
| 证书 | TPS61031EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |