TPS61023EVM-052
TPS61023DRL 评估模块
TPS61023EVM-052
概述
TPS61023 是一款具有超低输入电压的 3A 升压转换器。该器件支持 0.5V 至 5.5V 的输入电压范围,输出电压可调范围为 2.2V 至 5.5V,并且最低谷值开关电流限制为 3A。
TPS61023EVM-052 是用于评估 TPS61023 的评估模块,输出电压设定为 5V。
特性
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
- VOUT = 5V 且 VIN > 1.8V 时,IOUT > 1A
- VOUT 的静态电流 < 20µA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide | PDF | HTML | 2019-5-10 | ||
证书 | TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |