TPS61022EVM-034
TPS61022RWU 评估模块
TPS61022EVM-034
概述
TPS61022 是一款具有超低输入电压的 8A 升压转换器。它具有 0.5V 至 5.5V 输入电压范围、2.2V 至 5.5V 可调输出电压和高达 8A 的输入电流能力。它还具有一个特殊模式引脚,用于启用或禁用省电模式。
TPS61022EVM-034 是用于 TPS61022 的评估模块,其输出电压设置为 5V。
特性
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
- VOUT = 5V 且 VIN > 1.8V 时,IOUT > 2A
- 来自 VOUT 的静态电流 < 30µA
- 引脚可选式省电模式或强制 PWM 模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61022EVM-034 Evaluation Module | 2019-1-14 | |||
证书 | TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |