TPS61021EVM-723
适用于 TPS61021A 的升压转换器评估模块
TPS61021EVM-723
概述
TPS61021A 为采用碱性电池或锂锰电池供电的便携式器件与物联网器件提供电源解决方案。TPS61021A 支持通过放电电压低至 1.8V 的电池提供高达 1.5A 的负载电流。TPS61021A 器件在稳定的 2.0MHz 开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。在关断期间,负载会从电池完全断开。
特性
- 0.9V 至 3.6V 输入电压范围
- VIN = 2.4 V、VOUT = 3.3 V、IOUT = 1.5 A 时,效率高达 90%
- 2.0MHz 开关频率
- 30µA 静态电流
- 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) | 2016-6-16 |