TPS60150EVM-359
TPS60150EVM-359 评估模块
TPS60150EVM-359
概述
TPS60150EVM-359 简化了 TPS60150 150mA 充电泵的评估过程。
特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 5.0V 固定输出电压
- X2 充电泵
- 1.5MHz 充电泵频率
- 最大输出电流:150mA
- 在无负载条件(跳跃模式)下静态电流低于 290µA
- 硬件启用/禁用功能
- 内置软启动
- 热保护和过流保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS60150EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS60150 5-V, 140-mA Charge-Pump 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2015-10-29 | |||
用户指南 | TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) | 2010-7-2 |