TPS57160-Q1EVM

TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

TPS57160-Q1EVM

立即订购

概述

The TPS57160-Q1EVM is optimized to meet the CISPR25 EMC Standard for automotive components. It requires an input voltage between 9V and 16V and will provide an output voltage of 5V at 1A. The layout has been designed to reduce emissions to levels deemed acceptable by the aforementioned standard. The EVM features the TPS57160-Q1 step-down DC/DC converter which is a wide input voltage (3.5V – 60V) 1.5A capable power device.

特性
  •  Meets the CISPR25 EMC Standard for automotive component EMC testing
  •  9V to 16V Input Voltage Range
  •  5V Output Voltage
  •  Output Currents up to 1A
DC/DC converters
TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS57160-Q1EVM TPS57160-Q1EVM:- 具有 TPS57160-Q1 降压 DC/DC 转换器并针对 EMC 进行优化的 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS57160EVM User's Guide 2014-6-3
证书 TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持