TPS56C231LEVM
TPS56C231L 降压转换器评估模块
TPS56C231LEVM
概述
TPS56C231L 评估模块 (EVM) 是一款单路 D-CAP3™ 模式同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入电压范围内提供 1.2V、12A 电流,需要很少的外部元件。该 EVM 使用 D-CAP3™ 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,支持低 ESR 输出电容器。
特性
- 输入电压范围为 4.5V 至 17V
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 输出电流高达 12A
- ECO 模式和 FCCM 模式
- 可调软启动时间
- 3.5mm*3.5mm QFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS56C231LEVM 12-A Synchronous Step-down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2022-9-26 | ||
证书 | TPS56C231LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-29 |