TPS568231EVM

TPS568231 降压转换器评估模块

TPS568231EVM

立即订购

概述

TPS568231 是一款需要较少外部元件的单通道、D-CAP3™ 模式同步降压转换器。TPS568231 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入电压范围内以 8A 电流提供 1.2V 的输出。本用户指南介绍了 TPS568231EVM 的性能。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 17V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 高达 8A 的输出电流 ECO 模式和 FCCM 模式
  • 可调软启动时间
  • 3.5mm*3.5mm QFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS568231 具有 D-CAP3 控制功能的 3.8V 至 17V、8A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS568231EVM TPS568231 step-down converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-9-26
证书 TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持