TPS568230EVM

8A 同步降压稳压器评估模块

TPS568230EVM

立即订购

概述

TPS568230 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS568230 降压转换器。TPS568230EVM 在 4.5V 至 18V 输入电压范围内(额定电压 12V)运行,提供 1.05V、8A 输出。多个跳线和开关使用户可以评估不同的控制功能、内部或外部 SS,以及启用或禁用。

特性
  • ULQ(超低静态)
  • 集成型 20mΩ/10mΩ RDSON FET 转换器
  • 针对轻负载,可选择 FCCM/eco-mode/OOA 模式
  • 可支持 8A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS568230 针对解决方案成本进行了优化的 4.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS568230EVM — 8A 同步降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS568230EVM 8A 同步降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-24
证书 TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持