TPS566235EVM

6-A 降压转换器评估模块

TPS566235EVM

立即订购

概述

TPS566235 是一款具有集成 FET 且具有成本效益的高性能同步降压转换器。TPS566235 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS566235 器件。它在 4.5V 至 18V 的电源输入电压范围内运行。TPS566235 使用 DCAP3 控制模式来提供快速瞬态响应和良好的线路或负载调整结果。该器件无需外部补偿,并且支持低 ESR 输出电容器。TPS566235 可实现高效率,并提供包括 OCP、OVP、UVP、UVLO 和 OTP 在内的全面保护。TPS566235 具有很好的设计灵活性,可提供电源正常和 PSM/FCCM/OOA 可选工作模式。
该器件可采用 3.0mm × 2.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。

特性
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压:0.6V 至 7V
  • 6A 集成式 27mΩ/13mΩ Rdson FET 转换器
  • 采用 D-CAP3 架构,支持使用 POSCAP 和 MLCC 输出电容器
  • PSM/FCCM/OOA 模式可选
  • 3mm × 2mm HotRod QFN 封装
DC/DC converters
TPS566235 采用 2mm x 3mm QFN 封装的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS566235EVM-036 — 6A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS566235EVM-036 6A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS566235 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-6-25
证书 TPS566235EVM-036 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持