TPS564257EVM
TPS564257 4A、FCCM 模式同步降压转换器评估模块
TPS564257EVM
概述
TPS564257 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564257EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564257 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 3 V 至 16 V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4 A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 16V
- 0.6V 至 7V 输出电压范围
- 输出电流高达 4A
- FCCM 模式
- 快速瞬态响应
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS564252、TPS564255 和 TPS564257 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-5-15 |
证书 | TPS564257EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-11-28 |