TPS564255EVM

TPS564255 4A 同步降压转换器评估模块

TPS564255EVM

立即订购

概述

TPS564255 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564255EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564255 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 3 V 至 16 V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4 A 的输出,还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 16V
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 输出电流高达 4A
  • OOA 模式
  • 快速瞬态响应
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS564255 具有 PG 的 3V 至 17V 输入电压、4A OOA 模式、同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS564255EVM — TPS564255 4A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS564255EVM TPS564255 4A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS564252、TPS564255 和 TPS564257 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
证书 TPS564255EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持