TPS564247EVM

TPS564247 4A FCCM 模式同步降压转换器评估模块

TPS564247EVM

立即订购

概述

TPS564247 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。TPS564247EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS564247 降压转换器。TPS564247EVM 的输入电压范围为 3V 至 16V(12V 标称电压),可提供 1.05V/4A 的输出。还具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 16V
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 输出电流高达 4A
  • ECO 模式和 FCCM 模式
  • 快速瞬态响应
  • 1.6mm * 1.6mm DRL 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS564247 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A FCCM 模式同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS564247EVM — TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS564247EVM TPS564247 evaluation module for 4-A, FCCM mode synchronous step-down converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS564242 和 TPS564247 降压转换器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-24
证书 TPS564247EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持