TPS564201EVM-801
TPS564201 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块
TPS564201EVM-801
概述
TPS564201 是一款单通道、具有自适应导通时间、D-CAP2™ 模式的同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。TPS564201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS564201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS564201 DC/DC 同步转换器旨在利用 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 4A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。TPS564201EVM-801 评估模块 (EVM) 是一款单路同步降压转换器,可利用 4.5V 至 17V 输入电压提供 1.05V、5A 的输出。本用户指南介绍了 TPS564201EVM-801 的性能。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 采用集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 4A 输出电流
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS564201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-8 |
| 证书 | TPS564201EVM-801 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |