TPS563249EVM-031
3A 稳压器评估模块
TPS563249EVM-031
概述
TPS563249 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器。TPS563249 在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,在轻负载运行期间保持固定的 1.4MHz 开关频率并消除系统干扰。TPS563249 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 支持 4.5V 至 17V 电源总线
- 采用集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 输出电流为 3A
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS563249 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-8 |
| 证书 | TPS563249EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |